Carico e scarico della macchina con ZiMo
Soluzioni di sistema | Mobilità | Robotica mobile

MATCH - Flangia angolare
Serie LWR
- Standardizzato
- Integrazione facilissima
- Profilo d'ingombro minimo
- Standardizzato
- Integrazione facilissima
- Profilo d'ingombro minimo
Grazie alla nostra vasta gamma di accessori e opzioni, è possibile personalizzare la cella robotizzata mobile ZiMo in base alle proprie esigenze e necessità. La configurazione variabile e i tempi di cambio rapidi garantiscono la massima flessibilità nei processi e un enorme potenziale di modernizzazione dei processi produttivi. La flangia angolare della serie LWR è stata sviluppata appositamente per l'ecosistema di fine braccio MATCH e consente cambi rapidi e senza attrezzi in pochi secondi. Può essere utilizzata universalmente, è compatibile con tutti i modelli di robot più comuni e combina le due tecnologie di presa più importanti: meccanica e a vuoto. Grazie al suo design compatto, la connessione angolare riduce al minimo i contorni di interferenza e massimizza la libertà di movimento.